Dokument herunterladen () von 20

284008
Modellcode: XMN141204MV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM1, vertikal, 4p, HxB=300x425mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
284008
EAN
4015082840082
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMN141204MV

Produktspezifikationen

Farbe
Edelstahl
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Material
Metall
Ausführung
Andere

Produktspezifikation exportieren