Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM2, vertikal, 4p, HxB=600x425mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284033
|
| EAN |
4015082840334
|
| Produkt Länge/Tiefe |
620 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
330 mm
|
| Produktgewicht |
3.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XMN242404MV
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Material |
Metall
|
| Ausführung |
Sonstiges
|