Dokument herunterladen () von 20

284062
Modellcode: XMN342404MV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM3, vertikal, 4p, HxB=600x425mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284062
EAN
4015082840624
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMN342404MV

Produktspezifikationen

Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Material
Metall
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren