Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284646
NZM4-XBR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Blendrahmen, für NZM4

Listenpreis EUR70.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
284646
EAN
4015082846466
Produkt Länge/Tiefe
17.5 mm
Produkthöhe
154 mm
Produktbreite
262.5 mm
Produktgewicht
0.157 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA certified
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM4-XBR

cLieferprogramm

Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
Für Kipphebel
Typ
  • Zubehör
  • Blendrahmen
Benutzt mit
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Farbe
Schwarz (Black)
Schutzart
IP40
Material
Kunststoff
Besondere Merkmale
Für Kipphebel

Produktspezifikation exportieren