Dokument herunterladen () von 20

284922
Modellcode: Z-EL/G230

Eaton Schaltschrankzubehör. Einzellicht, 230V AC/DC, grün

Listenpreis EUR26.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xPole - Z-EL single lamp
Katalognummer
284922
EAN
4015082849221
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Single lamp
Modellcode
Z-EL/G230

Produktspezifikationen

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2 W
Farbkalotte
Grün
Lampenfassung
Sonstiges
Einbautiefe
60 mm
Lampenleistung
2 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Schutzart
IP40
Spannungsart
AC/DC
Lampentyp
LED
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.