Dokument herunterladen () von 20

284927
Modellcode: Z-UDL230

Eaton Vertriebsteile Doppelleuchte, 230 AC/DC, rot/grün

Listenpreis EUR42.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
284927
EAN
4015082849276
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.065 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-UDL230

Produktspezifikationen

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2 W
Farbkalotte
Sonstiges
Lampenfassung
Sonstige
Einbautiefe
60 mm
Lampenleistung
2 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Schutzart
IP40
Spannungsart
AC/DC
Lampentyp
LED
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.