Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286341
M22S-DI4-*-*

Eaton Moeller® series M22 Positionstaste, RMQ-Titan, Tasten vorstehend, tastend, 4-fach, gegenüberliegende Tasten mechanisch gegeneinander verriegelt, wählbar, individuell beschriftbar, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR83.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 4-fach-Drucktaster
Katalognummer
286341
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.022 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
UL
CE
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
4-fach
Produkttyp
4-fach-Drucktaster
Modellcode
M22S-DI4-*-*

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
nicht bündig
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
gegenüberliegende Tasten mechanisch gegeneinander verrie­gelt
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
4

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4X
IP66
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3R
Schutzart (Vorderseite)
IP66
NEMA 4X
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 55 x 55 mm
Typ
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren