Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286704
Modellcode: BP-FLP-400-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 400 mm, geschlossen

Listenpreis EUR23.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
286704
EAN
4015082867041
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
340 mm
Produktgewicht
0.67 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-FLP-400-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
blind
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
50
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
10
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Schutzart
IP30
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.