Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286751
BPZ-DINR13-400-T

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Profilschienensatz, für B = 400 mm, DIN-Schiene, + 2 höhenverstellbare Befestigungstürme

Listenpreis EUR39.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
286751
EAN
4015082867515
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
342 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-DINR13-400-T

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
DIN-Schiene mit 2 Befestigungstürmen höhenverstellbar

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
13
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.