Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff rot, auf der linken Seite
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
289808
|
| EAN |
4015082898083
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
165 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
2.715 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 UL listed CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CSA (Class No. 1437-01) |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XSR-L
|
| Merkmale |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Schaltermontage auf Montageplatte Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand Abschließbar |
| Ausstattung: |
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Türkupplungsdrehgriff Verlängerungsachse NZM…-XV4 schwarz-gelber Blitzpfeil Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter NOT-HALT |
| Typ |
Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
|
| Benutzt mit |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
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
| Aktivierungstyp |
Betätigung links
|
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Türverriegelung auf AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Besondere Merkmale |
|