Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289869
BPZ-BBS-4/630

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger 630 mm

Listenpreis EUR266.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
289869
EAN
4015082898694
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
117 mm
Produktbreite
215 mm
Produktgewicht
0.56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-BBS-4/630

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Stromstärke
630 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
23 kA

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
30 mm
Sammelschienen-Höhe
10 mm
Schienenpositition
unten hinten
Sammelschienenstärke - max.
30 mm
Material
Kunststoff
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
universal

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.