Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Leerfeldabdeckung, SL, HxB=600x50mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
289904
|
| EAN |
4015082899042
|
| Produkt Länge/Tiefe |
665 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.26 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XME0602CL
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
50 mm
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
| Material |
Plastik
|