Dokument herunterladen () von 20

290424
Modellcode: RA-XM12-Y

Eaton Moeller® series Rapid Link Verteiler, Y, M12

Listenpreis EUR33.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link Distribution board
Katalognummer
290424
EAN
4015082904241
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
RA-XM12-Y

Merkmale und Funktionen

Gehäusematerial
Metall/Kunststoff
Funktionen
Zum Anschluss von bis zu 2 Sensoren pro M12-Buchse
Polzahl
4-polig

Allgemein

Schutzart
IP67
Ausführung
Y-Adapter
Nennstrom
1 A
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
AS-Schnittstelle Verbindung und Sensoren

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
0 °C

Ansprechpartner

Kontakttyp
weiblich

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015