Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

292425
BP-TBP-800-CE-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, mit Ausschnitt für Leitungseinführung, BxT=800x249 mm, weiß

Listenpreis EUR177.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
292425
EAN
4015082924256
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-TBP-800-CE-W

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
Mit Öffnung für Kabelführung
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
Offen
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.