Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

292467

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontales/mittiges Anreihelement B = 800 mm, weiß

Listenpreis EUR91.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
292467
EAN
4015082924676
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
177 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-MFL-800-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Bausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.