Dokument herunterladen () von 20

292500
Modellcode: XME0602CS

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Leerfeldabdeckung, PIFT, HxB=600x50mm, grau

Listenpreis EUR53.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
292500
EAN
4015082925000
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XME0602CS

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
50 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren