Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293545
BPZ-FP-1200/150-45-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 150 x 1200 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt, weiß

Listenpreis EUR85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
293545
EAN
4015082935450
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
1.58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP-1200/150-45-W

Weitere Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
57
Anzahl der Reihen
1
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.