Foto ist repräsentativ
Download
Eaton DM1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 12 A, 5,5 kW, IP20/NEMA0, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, FS2
| Produktname |
Eaton DM1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
3-5011-005A
|
| EAN |
4015081981038
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
220 mm
|
| Produktbreite |
109 mm
|
| Produktgewicht |
2.6 kg
|
| Zertifikat(e) |
CUL
UL File No.: E134360 IEC/EN 61800-3 IEC/EN 61800-5-1 CSA-C22.2 No. 274-17 IEC/EN61800-5 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-3 UL 508C IEC/EN 61800-2 C-Tick CSA-C22.2 No. 274-13 CE marking UL UkrSEPRO UL report applies to both US and Canada RoHS, ISO 9001 EAC UL Listed |
| Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
| Modellcode |
DM1-34012EB-S20S-EM
|
| Luftvolumenkapazität |
64 m³/h
|
| Kabellänge |
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge |
| Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet IP, eingebaut
SmartWire-DT, optional Modbus TCP, eingebaut BACnet TCP CANopen®, optional PROFIBUS, optional Modbus RTU, eingebaut BACnet MS/TP, eingebaut DeviceNet, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja |
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Umweltklasse |
3C2, 3S2 (Luftqualität)
|
| Merkmale |
Parametrierung: Power Xpert inControl
Temperaturgesteuerter Lüfter Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad |
| Ausstattung: |
IGBT-Wechselrichter
Funkentstörfilter Brems-Chopper Interner Gleichspannungszwischenkreis 7-Segment-Anzeige Sollwertpotenziometer Kontrolleinheit PC-Verbindung |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (Erweiterung)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. C1: mit externem Filter |
| Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Schockfestigkeit |
0,75 mm (Spitze) bei 10 - 57 Hz, max. 1 g bei 57 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Höhenlage |
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Max. 3000 m Max. 1000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Strombegrenzung |
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
108 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
120 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 126 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 169 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 205 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl 71 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 90 W bei 100 % Strom und 50 % Drehzahl 94 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast |
19.2 A
|
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
14.4 A
|
| Netzstromverzerrung |
40 %
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Netzspannung - max. |
500 V
|
| Betriebsart |
Drehmomentregelung
Sensorlose Vektorregelung (SLV) U/f-Steuerung Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation PM-Motoren |
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - max. |
400 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 110% Überlast |
17.6 A
|
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
18 A
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
16 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 110% Überlast |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig 500 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
20 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
4 kHz, 1 - 16 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
| Nennspannung - max. |
500 V
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast |
15.2 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast |
14 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 500V, 50Hz, 110% Überlast |
12.1 A
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast |
9 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480V 60Hz |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480V 60Hz 110% Überlast |
10 HP
|
| Bremswiderstand |
35 Ω
|
| Bremsmoment |
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
800 VDC
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
1
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 Wechsler und 1 S, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA Optionen inkl.)
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
203 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015