Eaton DM1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 32 A, 7,5 kW, IP20/NEMA0, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, FS4
Produktname |
Eaton DM1 Frequenzumrichter
|
Katalognummer |
3-5023-003A
|
EAN |
4015081980284
|
Produkt Länge/Tiefe |
195 mm
|
Produkthöhe |
300 mm
|
Produktbreite |
184 mm
|
Produktgewicht |
6.3 kg
|
Zertifikat(e) |
CUL
UkrSEPRO CSA-C22.2 No. 274-17 UL CE UL Listed IEC/EN61800-5 IEC/EN 61800-2 CE marking Certified by UL for use in Canada RoHS, ISO 9001 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61800-3 IEC/EN 61800-5-1 CSA-C22.2 No. 274-13 C-Tick UL File No.: E134360 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL 508C IEC/EN61800-3 EAC |
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DM1-32032EB-N20B-EM
|
Luftvolumenkapazität |
129 m³/h
|
Kabellänge |
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge |
Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
DeviceNet, optional PROFIBUS, optional SmartWire-DT, optional CANopen®, optional |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD |
Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Umweltklasse |
3C2, 3S2 (Luftqualität)
|
Merkmale |
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad Parametrierung: Power Xpert inControl |
Ausstattung: |
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter Interner Gleichspannungszwischenkreis Brems-Chopper PC-Verbindung |
Rahmengröße |
FS4
|
Einbaulage |
Vertikal
|
Anzahl der Steckplätze |
1 (Erweiterung)
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Funkstörklasse |
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Schockfestigkeit |
0,75 mm (Spitze) bei 10 - 57 Hz, max. 1 g bei 57 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Höhenlage |
Max. 3000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme Max. 1000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Strombegrenzung |
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
|
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast |
53.1 A
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
35.4 A
|
Netzstromverzerrung |
40 %
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
200 V
|
Netzspannung - max. |
240 V
|
Betriebsart |
U/f-Steuerung
|
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
400 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 110% Überlast |
52.8 A
|
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
48 A
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
48 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
32 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
7.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast |
11 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
58 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
3.6 kHz, 1 - 16 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Nennspannung - max. |
240 V
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 110% Überlast |
38 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
26.4 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V 60Hz 110% Überlast |
42 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz 3-phasig 110% Überlast |
15 HP
|
Bremswiderstand |
6 Ω
|
Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis |
Anzahl Eingänge (analog) |
1
|
Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 Wechsler und 1 S, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA Optionen inkl.)
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
432.4 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
48 A
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015