Dokument herunterladen () von 20

3-5041-003A
Modellcode: DM1-111D6EB-S20S-EM

Eaton DM1 Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 1,6 A, 0,18 kW, IP20/NEMA0, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, FS1

Listenpreis EUR369.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DM1 Frequenzumrichter
Katalognummer
3-5041-003A
EAN
4015081980543
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
152 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Zertifikat(e)
CUL
RoHS, ISO 9001
CE marking
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
C-Tick
UL Listed
UkrSEPRO
UL File No.: E134360
EAC
IEC/EN61800-3
IEC/EN 61800-2
UL
CSA-C22.2 No. 274-13
IEC/EN 61800-3
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-5-1
CE
CSA-C22.2 No. 274-17
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DM1-111D6EB-S20S-EM

Allgemein

Luftvolumenkapazität
26 m³/h
Kabellänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
BACnet MS/TP, eingebaut
CANopen®, optional
Modbus RTU, eingebaut
Ethernet IP, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
PROFIBUS, optional
DeviceNet, optional
BACnet TCP
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Merkmale
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Power Xpert inControl
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
7-Segment-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Brems-Chopper
IGBT-Wechselrichter
Sollwertpotenziometer
Funkentstörfilter
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
1 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: mit externem Filter
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Schockfestigkeit
0,75 mm (Spitze) bei 10 - 57 Hz, max. 1 g bei 57 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 3000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
9.6 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
6.4 A
Netzstromverzerrung
40 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
100 V
Netzspannung - max.
120 V
Betriebsart
Drehmomentregelung
PM-Motoren
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
3.3 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
2.4 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
1.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 115 V, 50 Hz, 110% Überlast
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 115 V, 50 Hz, 1-phasig
0.18 kW
Bemessungsbetriebsspannung
115 V AC, 1-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
120 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
1.5 A
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V 60Hz 110% Überlast
0.5 HP

Trennfunktion

Bremsmoment
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
1
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 Wechsler und 1 S, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA Optionen inkl.)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
33 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3 A
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015