Foto ist repräsentativ
Download
Eaton DM1 Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 3 A, 0,37 kW, IP20/NEMA0, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, FS1
Produktname |
Eaton DM1 Frequenzumrichter
|
Katalognummer |
3-5041-004A
|
EAN |
4015081980550
|
Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
Produkthöhe |
152 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
1.2 kg
|
Zertifikat(e) |
CE marking
IEC/EN 61800-5-1 IEC/EN61800-3 UL Certified by UL for use in Canada CE RoHS, ISO 9001 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UkrSEPRO UL File No.: E134360 CUL IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-3 CSA-C22.2 No. 274-17 UL 508C CSA-C22.2 No. 274-13 UL report applies to both US and Canada C-Tick UL Listed EAC IEC/EN61800-5 |
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DM1-113D0EB-S20S-EM
|
Luftvolumenkapazität |
26 m³/h
|
Kabellänge |
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge |
Kommunikationsschnittstelle |
BACnet MS/TP, eingebaut
SmartWire-DT, optional Modbus RTU, eingebaut Ethernet IP, eingebaut BACnet TCP PROFIBUS, optional Modbus TCP, eingebaut CANopen®, optional DeviceNet, optional |
Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja |
Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Umweltklasse |
3C2, 3S2 (Luftqualität)
|
Merkmale |
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Power Xpert inControl Parametrierung: Keypad Parametrierung: Feldbus |
Ausstattung: |
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter Brems-Chopper Sollwertpotenziometer Interner Gleichspannungszwischenkreis 7-Segment-Anzeige Kontrolleinheit PC-Verbindung |
Rahmengröße |
FS1
|
Einbaulage |
vertikal
|
Anzahl der Steckplätze |
1 (Erweiterung)
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen C1: mit externem Filter |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Schockfestigkeit |
0,75 mm (Spitze) bei 10 - 57 Hz, max. 1 g bei 57 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Höhenlage |
Max. 1000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme Max. 3000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Strombegrenzung |
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
|
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
23.44 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
25 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 29.65 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 35.39 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 40.72 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 41.16 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 58.49 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 82.71 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast |
20 A
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
12 A
|
Netzstromverzerrung |
40 %
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
100 V
|
Netzspannung - max. |
120 V
|
Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation U/f-Steuerung Drehmomentregelung PM-Motoren |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
400 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 3-phasig
|
Überlaststrom IL bei 110% Überlast |
5.28 A
|
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
4.5 A
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
4.8 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
3 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 115 V, 50 Hz, 110% Überlast |
0.55 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 115 V, 50 Hz, 1-phasig |
0.37 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
115 V AC, 1-phasig
|
Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
25 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Nennspannung - max. |
120 VAC
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
2.7 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 110% Überlast |
3.8 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V 60Hz 110% Überlast |
1 HP
|
Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis |
Anzahl Eingänge (analog) |
1
|
Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 Wechsler und 1 S, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA Optionen inkl.)
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
81.1 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
4.8 A
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015