Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300033
01.NBF 25-40.10P.B.P.-

Eaton 01.NBF Belüftungsfilterelemente, 01.NBF25-40.10P.B.O, 10P, Papier (P), Größe: 210

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Belüftungsfilterglied Eaton 01.NBF
Katalognummer
300033
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3724
ISO2942
ISO2943
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO3968
Produkttyp
Belüftungsfilterglied
Modellcode
01.NBF 25-40.10P.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Belüftungsfilterelemente
Filterweiten
10 P
Filtermedientyp
Papier (P)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
25
Rückhalterate
10,0 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.