Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300035
01.NBF 55-85.10P.B.P.-

Eaton 01.NBF Belüftungsfilterelemente, 01.NBF 55-85.10P.B.O, 10P, Papier (P), Größe: 55-85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Belüftungsfilterglied Eaton 01.NBF
Katalognummer
300035
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3724
ISO2942
ISO2943
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO3968
Produkttyp
Belüftungsfilterglied
Modellcode
01.NBF 55-85.10P.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Belüftungsfilterelemente
Filterweiten
10 P
Filtermedientyp
Papier (P)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
55
Rückhalterate
10,0 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.