Dokument herunterladen () von 20

300843
Modellcode: APW33H-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Oberflächenwanne für zwei 3-reihige KLV nebeneinander in der flachen oder superflachen Ausführung

Listenpreis EUR153.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV Niederspannungs-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
300843
EAN
9010238124066
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
589 mm
Produktbreite
714 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
APW33H-KLV

Delivery program

Typ
KLV Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagerahmen
Zubehör

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
KLV Zubehör
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.