Dokument herunterladen () von 20

300936
Modellcode: ARC-AT-T/3G

Eaton Störlichtbogenschutzsystem ARCON Niederspannungs-Systeme Schutzrelais ARCON Löschgerät, Installation oben, 3G

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Störlichtbogenschutzsystem ARCON Löschgerät
Katalognummer
300936
EAN
9010238132672
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
470 mm
Produktgewicht
16.52 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Löschgerät
Modellcode
ARC-AT-T/3G

Technische Daten - elektrisch

Nennspannung
Sonstige
Kurzschlussstrom - min.
7.5 kA
Kurzschlussstrom - max.
150 kA
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Zulässige Kurzschlussdauer bei 25 kA - max.
1000 ms

Technische Daten - mechanisch

Typische Reaktionszeit bei 25 kA
1 ms

Produktspezifikation exportieren