Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301034
04.PI 2205.3VG.HR.E.O

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 04.PI 2205.3VG.HR.E.O, 3VG, Glasfaservlies (VG), 2320 psi (160 bar), Größe: 2205

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
301034
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produktgewicht
0.202 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Produkttyp
Austauschfilterglied
Modellcode
04.PI 2205.3VG.HR.E.O

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Exchange filter elements
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Nenngrösse
2205
Rückhalterate
5,0 µm
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.