Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301040
04.PI 3145.10VG.16.E.O

Eaton Easy-Fit Austauschfilterelemente, 04.PI 3145.10VG.16.E.O, 10 VG, Glasfaservlies (VG), , 16 bar (232 psi), Größe: 3145

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
301040
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produktgewicht
1.104 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2942
ISO3723
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Produkttyp
Austauschfilterglied
Modellcode
04.PI 3145.10VG.16.E.O

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Exchange filter elements
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Nenngrösse
3145
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.