Eaton 01.NL Inline-Filterelemente, 01.NL 250.25VG.30.E.V, 25VG, Glasfaservlies (VG), 30 bar (435 psi), Größe: 250
| Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
| Katalognummer |
301899
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.98 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Produkttyp |
Inline-Filterglied
|
| Modellcode |
01.NL 250.25VG.30.E.V.-
|
| Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente
|
| Filterweiten |
25 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Dichtungen aus Viton
|
| Nenngrösse |
250
|
| Rückhalterate |
20,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|