Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301962
FRCMM-40/2/03-A-415

Eaton Moeller series xEffect – FRCmM Typ AC, A, U, R Fehlerstromschutzschalter. Fehlerstrom-Schutzschalter 40 A 2P 300 mA Typ A 415 V

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Katalognummer
301962
EAN
9010238145283
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.201 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
FI-Schalter (RCCB)
Modellcode
FRCMM-40/2/03-A-415

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Fehlerstromschutzschalter
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Besondere Merkmale
  • Stromprüfzeichen gemäß Beschriftung
  • Maximale Betriebstemperatur ist 75 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 2,5 % je 1 °C
Benutzt mit
Fehlerstromschutzschalter
Typ A
FRCmM

Lieferprogramm

Stromstärkewert
40 A
Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Fehlerstromwert
300 mA
Impulsstromfestigkeit
250 A (8/20 μs) stoßstromfest
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
2-polig
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA mit Vorsicherung
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Ausschaltzeit
unverzögert
Typ
  • FRCmM
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ A

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
5,5 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2.75 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
40 A gG/gL
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Ableitstromtyp
A
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.3 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
10 kV mit Vorsicherung
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Teststromkreisbereich
184 V AC - 250 V AC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
415 V

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
35 mm (2 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Schutzart
IP40, IP54 (mit feuchtigkeitsdichtem Gehäuse)
IP20
Rahmen
45 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Einbaulage
Nach Bedarf
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Statusanzeige
Weiß/blau
Anschlussquerschnitte (Kabel)
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anzugsdrehmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.