Foto ist repräsentativ
                                
                                
                                    
                                    Download
                                
                                
                                Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, Hybrid, 5-reihig, 24MU, superflache Stahlblechtür, 60HWS-HY24-SF
| Produktname | 
                                                Eaton xComfort KLV-Hybrid-Installationsverteiler
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                302435
                                             | 
| EAN | 
                                                9010238161061
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                100 mm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                840 mm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                360 mm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                7.01 kg
                                             | 
| Einhaltung(en) | 
                                                RoHS conform
                                             | 
| Zertifikat(e) | 
                                                IEC/EN 62208  IEC/EN 60670-24 (PD) | 
| Produkttyp | 
                                                Hybrid-Installationsverteiler
                                             | 
| Modellcode | 
                                                KLV-60HWS-HY24-SF
                                             | 
| Typ | 
                                                Grundgerät Installationsverteiler KLV Hybrid
                                             | 
| Anwendung | 
                                                Innenbereich
                                             | 
| Farbe | 
                                                Weiß  Verkehrsweiß (RAL 9016) | 
| Nennfrequenz der Kontakte | 
                                                50 Hz
                                             | 
| Verschlusstyp | 
                                                Sonstiges
                                             | 
| Gehäusematerial | 
                                                Plastik
                                             | 
| Breite in Anzahl der modularen Abstände | 
                                                12
                                             | 
| Montageart | 
                                                Hohlwandmontage  DIN-Schienen Hohlwand | 
| Material | 
                                                Stahlblech, pulverbeschichtet  Polystyrol (Kunststoff) | 
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe | 
                                                12
                                             | 
| Anzahl der Reihen | 
                                                5
                                             | 
| Anschlusstechnik | 
                                                Schraubklemmen
                                             | 
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt | 
                                                N: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)  N – Fi: 2x (0,75 mm² bis 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² bis 25 mm²) PE: 13 x (0,75–16 mm²) | 
| Einbautiefe | 
                                                80 mm
                                             | 
| Einbauhöhe | 
                                                0 mm
                                             | 
| Einbaubreite | 
                                                0 mm
                                             | 
| Interne Tiefe | 
                                                80 mm
                                             | 
| Abdeckung/Tür Farbe | 
                                                Weiß
                                             | 
| Abdeckung/Tür Model | 
                                                mit Ausschnitt
                                             | 
| Abdeckung/Tür Typ | 
                                                Tür  Einzeln | 
| Baugruppenträgertyp | 
                                                Schienengerüst/Medien-Montageplatte
                                             | 
| Material Schutzabdeckung | 
                                                Plastik
                                             | 
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) | 
                                                28 W
                                             | 
| Details Umgebungsbetriebstemperatur | 
                                                -5 °C - 40 °C
                                             | 
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. | 
                                                850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung | 
                                                Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
                                             | 
| 10.2.5 Heben | 
                                                Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
                                             | 
| 10.2.6 Schlagprüfung | 
                                                IK05
                                             | 
| 10.2.7 Beschriftungen | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.3 Schutzart von Baugruppen | 
                                                IP30
                                             | 
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag | 
                                                Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
                                             | 
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | 
                                                Ui = 400 V AC
                                             | 
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit | 
                                                4 kV
                                             | 
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.10 Erwärmung | 
                                                Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
                                             | 
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.13 Mechanische Funktion | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| Ausstattung: | 
                                                Hohlwandanker  Tür/Rahmen Beschriftungsbogen 1x einfache Steckdose Mauerwanne Gerätetragschiene Mikroperforierte Montageplatte Montageplatte Frontabdeckung Montageanleitung Kabelbinder Libelle zum Ausrichten Geräteträger 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik | 
| Funktionen | 
                                                Grundgerät  Anbaumöglichkeit | 
| Schutzklasse | 
                                                Schutzklasse II (totalisoliert)
                                             | 
| RAL-Nummer | 
                                                9016
                                             | 
| Besondere Merkmale | 
                                                IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür), weiß (RAL 9016) Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
                                             | 
| Benutzt mit | 
                                                Basisgerät  KLV Hybrid Installationsverteiler |