Foto ist repräsentativ
Download
IZM63N4-V50W-1. Leistungsschalter, 4p, 5000 A, ausfahrbar
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
Katalognummer |
303667
|
EAN |
9010238192034
|
Produkt Länge/Tiefe |
474 mm
|
Produkthöhe |
524 mm
|
Produktbreite |
1036 mm
|
Produktgewicht |
200 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
Produkttyp |
Leistungsschalter
|
Modellcode |
IZM63N4-V50W-1
|
Typ |
|
Polzahl |
4-polig
|
Stromstärkewert |
5000 A
|
Rahmen |
IZM63…
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
2000 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
5000 A
|
Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
Schutzart |
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen IP54 mit Schutzabdeckung |
Schutz |
Selektivschutz
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|