Foto ist repräsentativ
Download
+IZM-M220DC-1 Motorantrieb, 220 - 250 V DC
| Produktname |
Eaton IZM32/IN32 Motorantrieb
|
| Katalognummer |
303768
|
| EAN |
9010238192713
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190.5 mm
|
| Produkthöhe |
165.1 mm
|
| Produktbreite |
177.8 mm
|
| Produktgewicht |
3.103 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
+IZM-M220DC-1
|
| Benutzt mit |
IZM63…
IN63 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
220–250 V DC
|
| Besondere Merkmale |
Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.
|