Dokument herunterladen () von 20

303778
Modellcode: +IZM-ST24DC-1

+IZM-ST24DC-1 Arbeitsstromauslöser, 24 V DC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
303778
EAN
9010238192775
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.581 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZM-ST24DC-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IN20, 32,40, 63…
IZM20, 32, 40, 63…
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Spannungsauslöser
Arbeitsbereich der Steuerspannung
24 VDC
Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.