Foto ist repräsentativ
Download
+IZM-STS110AD-1 Arbeitsstromauslöser, (2), 110 - 127 V AC / DC
Produktname |
Eaton IZM32/IN32 Arbeitsstromauslöser
|
Katalognummer |
303795
|
EAN |
9010238192904
|
Produkt Länge/Tiefe |
203.2 mm
|
Produkthöhe |
82.55 mm
|
Produktbreite |
146.05 mm
|
Produktgewicht |
0.595 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
+IZM-STS110AD-1
|
Benutzt mit |
IZM63…
IN63 |
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Spannungsauslöser
|
Arbeitsbereich der Steuerspannung |
110–127 V AC (50/60 Hz)
110–125 V DC |
Typ |
Zubehör
|
Besondere Merkmale |
Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.
|