Dokument herunterladen () von 20

303809
Modellcode: IZM-SR230AD-1

IZM-SR230AD-1 Federauslöser, 208-250VAC/DC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Einschaltmagnet
Katalognummer
303809
EAN
9010238193017
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.491 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZM-SR230AD-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Montagemethode
Steckeinheit
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Spannungsauslöser
Arbeitsbereich der Steuerspannung
208–240 V AC (50/60 Hz)
220–250 V DC
Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden.
  • Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.