Dokument herunterladen () von 20

303818
Modellcode: +IZM-UVR48DC-1

+IZM-UVR48DC-1 Unterspannungsauslöser, 48 VDC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Unterspannungsauslöser
Katalognummer
303818
EAN
9010238193109
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.521 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZM-UVR48DC-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Spannungsauslöser
Arbeitsbereich der Steuerspannung
48 VDC
Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.