Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

304534
01.NR630.6VG.10.B.P.-

Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 630.6VG.10.B.P.-, 6 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 145 psi (10 bar), Größe: 630

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
304534
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
2.65 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO16889
ISO2941
ISO3968
ISO3724
ISO3723
ISO2942
ISO2943
Produkttyp
Rücklauffilterglied
Modellcode
01.NR630.6VG.10.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
6 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
630
Rückhalterate
7.0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.