Dokument herunterladen () von 20

30LRC750

30AMP 750V d.c. TRAKTIONSSICHERUNG

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
30LRC750
EAN
5027590476119
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
2620 g
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
30 A
Betriebsspannung
750 V
Abschaltleistung
50 kA bei 750 V DC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
2250 bei 750 Vdc

Product specifications

Sicherungstyp
LRC750
Sicherungsgröße
20 x 127 mm

Produktspezifikation exportieren