Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 100.10VG.10.B.P, 10VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 150 psi (10 bar), Größe: 100
| Produktname |
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
|
| Katalognummer |
313167
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-4 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Produkttyp |
Rücklauffilterglied
|
| Modellcode |
01.NR 100.10VG.10.B.P.-
|
| Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente
|
| Filterweiten |
10 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
100
|
| Rückhalterate |
10,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|