Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 63.10VG.10.B.P, 10 VG,Glasfaservlies, Nitril, 145 psi (10 bar), Größe: 63
| Produktname |
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
|
| Katalognummer |
314218
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produktgewicht |
0.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Produkttyp |
Rücklauffilterglied
|
| Modellcode |
01.NR63.10VG.10.B.P.-
|
| Filterweiten |
10 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
63
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|