Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, 500V, 315A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Klasse C gL/gG
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
315NHG2BI
|
EAN |
5027590476478
|
UPC |
051712233323
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
70 mm
|
Produktbreite |
53 mm
|
Produktgewicht |
671 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Stromstärkewert |
315 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Sicherungsgröße |
NH000
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
Nein |
Geeignet für |
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter |