Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

320263
Modellcode: 01.N100.40G.16.E.V.IS08

Eaton 01.N-Inline-Filterelemente, 01.N 100.40G.16.E.V.IS, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 232 psi (16 bar), Größe: 100

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Inline-Filterglied Eaton 01.N
Katalognummer
320263
Produkt Länge/Tiefe
198 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO2943
Produkttyp
Inline-Filterglied
Modellcode
01.N100.40G.16.E.V.IS08

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Dichtungen aus Viton
Nenngröße
100
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.