Eaton Bussmann Series Niederspannungs-Camaster-Neutralleiterbrücke nach britischem Standard, 660V, 32A, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
32CMLC
|
| EAN |
5027590476652
|
| UPC |
051712206563
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
9 mm
|
| Produktgewicht |
4.6 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
| Modellcode |
32A 660V AC BS88/A1 BS LV Neutral Link
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Abschließbare Einsätze
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Baugröße |
BS88/A1
|
| Menge |
1
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Typ |
Sicherungszubehör
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Geeignet für |
CM32 kompakter Camaster-Sicherungshalter
|