Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM32FC
32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, DIN-Schiene oder Schraubmontage, schwarz, Sicherungseinsatz NITD

Listenpreis EUR24.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM32FC
EAN
5027590497466
UPC
051712839549
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
94 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
134.3 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Sicherungstyp
NITD
NIT
Zubehör
32BSC, 32CMLC, 32LSCC, NI
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Ja
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
DIN-Schiene
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren