Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, Sicherungseinsatz, 16 A, 550 V AC, 250 V DC, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
NIT16
|
EAN |
5027590503914
|
UPC |
051712392464
|
Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
Produkthöhe |
14 mm
|
Produktbreite |
14 mm
|
Produktgewicht |
15 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
BS88 |
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
16A
|
Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Sicherungsgröße |
BS88/A1
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Halterungsabmessungen |
M4
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
44.5 mm
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsspannung AC |
550 V
|
Bemessungsspannung DC |
250 V
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Sicherungstyp |
NIT
|
Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Watt-Verluste |
1.8 W
|
Anschlusstechnik |
44 mm mittlere Montage
|
Konstruktion |
BS88/A1
|
Baugröße |
A1
|
Sicherungsform |
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Geeignet für |
CM32FC Camaster Sicherungshalter
RS20 Red-Spot-Sicherungshalter |
Betriebsspannung |
550 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|