Dokument herunterladen () von 20

RS20HGY

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, Frontanschluss, grau, Sicherungseinsätze NITD NIT

Listenpreis €30.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS20HGY
EAN
5027590506816
UPC
051712418850
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
79 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
142.2 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC
Sicherungstyp
NITD
NIT
Zubehör
RS20LOCK, RS20RED
Farbe
Grau
Bus-Befestigungsart
Nein
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Red Spot

Produktspezifikation exportieren