Dokument herunterladen () von 20

NIT20M32

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 20 A, 440 V AC, V88/A1, 14 x 56 mm, gM, 20M32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NIT20M32
EAN
5027590503969
UPC
051712484855
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
15.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungshalter RS20
Stromstärkewert
32 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A1
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M4
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
44.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
20M32
Bemessungsspannung AC
440 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
NIT
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Watt-Verluste
1.1 W
Anschlusstechnik
44 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/A1
Baugröße
A1
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
CM32FC Camaster Sicherungshalter
RS20 Red-Spot-Sicherungshalter
Menge
20
Betriebsspannung
440 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren