Dokument herunterladen () von 20

32NHG01BI
Modellcode: NH FUSE 32A 500V GL/GG SIZE 01

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

Listenpreis EUR8.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
32NHG01BI
EAN
5027590476928
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
295 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 32A 500V GL/GG SIZE 01

Electrical data

Stromstärkewert
32 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL

Product specifications

Sicherungsgröße
NH01
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter 170H0235

Produktspezifikation exportieren