Eaton 01.N-Inline-Filterelemente, 01.N 100.25API.16.E.P.-, 25API, Glasfaservlies (API), 232 psi (16 bar), Größe: 100
| Produktname |
Inline-Filterglied Eaton 01.N
|
| Katalognummer |
341847
|
| Produkt Länge/Tiefe |
198 mm
|
| Produktgewicht |
0.38 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO3724
ISO3723 ISO3968 ISO2942 ISO2941 ISO16889 ISO2943 |
| Produkttyp |
Inline-Filterglied
|
| Modellcode |
01.N100.25API.16.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente
|
| Filterweiten |
25 API
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (API)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
100
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|