Sicherungseinsatz, Niederspannung, 355 A, AC 500 V, NH03, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
355NHG03BI
|
| EAN |
5027590477437
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
53 mm
|
| Produktgewicht |
657 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Modellcode |
NH FUSE 355A 500V GL/GG SIZE 03
|
| Stromstärkewert |
355 A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungsgröße |
NH03
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
| Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|